RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel
2903263

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich