EM-EV-CLR-12V
-
Spannungsüberwachungsgerät
2903246
Der EV Charge Lock Release überwacht die 12 V Betriebsspannung des elektromotorischen Aktuators einer Steckerverriegelung, leitet die Ver- und Entriegelungssignale durch und gibt einen Entriegelungsimpuls an den Aktuator, wenn die Betriebsspannung ausfällt.
Produktdetails
Produkttyp | Spannungsüberwachungsrelais |
Produktfamilie | CHARX control advanced |
Anwendung | Verriegelungsfreigabe-Modul bei Netzausfall für AC-Ladesteuerungen für gewerbliche Applikationen (EU) |
Betriebsart | Stand-Alone |
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3 |
Ladesteuerungen | |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 12 V DC ±5 % |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ±5 % |
Stromaufnahme maximal | 4 mA (im Ruhezustand) |
Strombelastbarkeit | ≤ 4 A |
Digital | |
Anzahl digitaler Eingänge | 1 |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Nennleistungsaufnahme | < 0,5 W (Leerlauf) |
Nennstrom IN | ca. 5 mA |
Eingangsnennspannung UN | 12 V |
Eingangsspannungsbereich U1 | -3 V ... 3 V (Aus) |
Eingangsspannungsbereich U2 | -30 V ... -10 V (Ein Verriegeln) |
Eingangsspannungsbereich U3 | 10 V ... 30 V (Ein Entriegeln) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relais Ausgang OUT +/- |
Schaltleistung minimal | 46 VA |
Schaltspannung maximal | ca. 11,5 V (Betriebs- / Kondensatorspannung abzüglich Diodenspannung ~ 0,5 V) |
Schaltstrom maximal | 4 A |
Strombelastbarkeit | ≤ 4 A |
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 61,00 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2903246 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBBB |
GTIN | 4046356728843 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 133,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 124 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg