DIP-Schalter Einstellungen:
Funktion
DIP A low - kein Neµstart nach Neuansteuerung (default)
DIP A high - Neµstart nach Neuansteuerung
DIP B low - Eingangsimpulszeit > 2 ms (default)
DIP B high - Eingangsimpulszeit > 100 µs
Impulsverlängerungszeiten
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Kein DIP-Schalter gesetzt: keine Schaltfunktion des Ausgangs
Ist das Eingangssignal länger als die gewählte Zeit, schaltet der Ausgang nach Rücknahme des Eingangssignals aus.
Die Einstellungen werden nach Spannungsreset der Bemessungssteuerspeisespannung übernommen.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Zeitbaustein
2903173
1-kanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Push-in-Anschluss
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Impulsverlängerung |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 26.08.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,07 W |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Spannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,2 |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 13 mA (Eingang low, Ausgang low) |
19 mA (Eingang high, Ausgang high) | |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UC | < 0,4 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UC | > 0,8 |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 48 V DC |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Überspannungsbegrenzung | > 54 V DC |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 1 V DC |
Ausgangsschaltung | 3-Leiter, massegebunden |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Freilauf |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2903173 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK62A3 |
GTIN | 4046356727860 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,35 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Kompatible Produkte
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg