TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Die Stromversorgungsfamilie TRIO POWER mit Push-in-Anschluss wurde für den Einsatz im Maschinenbau perfektioniert. Alle Funktionalitäten und die platzsparende Bauform der ein- und dreiphasigen Module sind optimal auf die hohen Anforderungen abgestimmt. Unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stellen die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher sicher.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
-
Stromversorgung
2903148
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Spannungsfestigkeit max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | ≤ 16 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,6 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | typ. 16 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 20 ms (120 V AC) |
typ. 100 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 2,2 A (100 V AC) |
1,9 A (120 V AC) | |
1,1 A (230 V AC) | |
1,1 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 272 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,5 |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Eingangssicherung | 6,3 A (intern (Geräteschutz)) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 99 V DC ... 275 V DC |
Einschaltspannung | ≥ 88 V DC |
Abschaltspannung | < 60 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 100 ms (230 V AC) |
Stromaufnahme | 1,4 A (110 V DC) |
0,6 A (250 V DC) |
Wirkungsgrad | > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
Ausgangscharakteristik | U/I with dynamic load reserve |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
Nennausgangsstrom (IN) | 5 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
Ausgangsleistung | 120 W |
180 W (5 s) | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 16 W |
Anstiegszeit | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal: DC OK | |
Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
Dauerlaststrom | 100 mA |
Eingang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Ausgang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Signal | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Signalisierungsarten | LED |
Potenzialfreier Signalkontakt | |
Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
Benennung Signalisierung | DC OK |
Statusanzeige | LED "DC OK" |
Farbe | grün |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV AC (Typprüfung) |
1,5 kV AC (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3380000 h (25 °C) |
> 1970000 h (40 °C) | |
> 900000 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 35 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
Ausführung der Haube | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 62368-1 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 (nur Luft- und Kriechstrecken) |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | |
Normbezeichnung | Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 (HL3) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 3 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2903148 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPO13 |
GTIN | 4046356960847 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 441 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 440,4 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-44782-A1-M1-ULEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
Zulassungs-ID: R-41214701cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 918d0fde-c148-443b-af24-7f00b6febf9d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,234 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potenzialverteiler 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potenzialverteiler 2903798
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907925
Ihre Vorteile
Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform
Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden
Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C
Robustes Design
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg