TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - Stromversorgung
2903144

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar auf Schiffsbrücken gemäß EN 60945
Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden
Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C
Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform