UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W
-
Stromversorgung
2902999
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 4,6 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-31753-A1-ULEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 23-4790836992CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 24-390-00EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte
Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W
Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C ... +70 °C