UNO-PS/1AC/48DC/ 60W - Stromversorgung
2902995

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 60 W

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte
Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W
Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C ... +70 °C