TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Modulträger
2902913

Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-FSP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Redundanter Systemanschluss D-SUB-Stiftleiste, 37-polig (1:1-Verbindung)
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
Geeignet für safe state off Anwendungen
Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden