Der 6,2 mm schmale konfigurierbare 2-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-UI-I-LP... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, und Filterung von Analogsignalen eingesetzt.
Der Ausgangsschleifen gespeiste Loop-powered Trennverstärker ermöglicht es den Trennverstärker an einer aktiven Analog Eingabebaugruppe zu betreiben. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife der Steuerung.
Eingangsseitig können analoge Normsignale und nicht Normsignale, angefangen von 2 mA oder 50 mV bis hoch zu 40 mA oder 30 V, angeschlossen werden. Diese werden in ein 4 mA ... 20 mA Signal gewandelt.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration der Eingangssignalbereiche.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Trennverstärker
2902829
Ausgangsseitig gespeister 2-Wege Loop-Powered-Trennverstärker, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Trennverstärker |
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Abgleich Span | ± 2 % |
| Abgleich Zero | ± 2 % |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 30 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 19 mW |
| Sprungantwort (10-90%) | ca. 16 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,005 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
| < 0,2 % (ohne Abgleich) | |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 61010 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| Leistungsaufnahme | 28 mW (ohne Signal) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | < 40 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | < 50 mA (Spannungsfest bis 30 V) |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ≤ 50 Ω |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Ausgangssignal Strom maximal | 35 mA (Ausgangsbegrenzung) |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 101,2 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichs-Endwert | 0,5 % |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichs-Endwert | 2 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichs-Endwert | 0,5 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902829 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 61,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,3 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg