RAD-DO8-IFS
-
I/O-Erweiterungsmodul
2902811
Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 8 digitale Transistorausgänge (30,5 V DC / 200 mA)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad
Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap)
8 Transistorausgänge (30,5 V DC / 200 mA)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2