FL MC EF WDM-A SC - LWL-Umsetzer
2902658

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

LWL-Konverter (Ersatzgerät A), zur Vollduplex-Übertragung von 10/100Base-T(X) auf einzelne Simplex-Glasfaser mit WDM (Wavelength Division Multiplex) Technologie, SC-Simplex-LWL-Anschluss (1310/1550 nm). Geräte-Set (Typ A und Typ B) für Betrieb erforderlich!

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Vollduplex-Kommunikation mit nur einer Faser
Übertragungsreichweiten bis zu 38 km
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)- und Far-End-Fault-(FEF)-Funktionen für eine einfache Verbindungsüberwachung
10/100 MBit/s
Schiffbauzulassung nach DNV GL