Die SUBCON-PLUS-Schnellanschlussstecker mit M12-Anschluss gewährleisten eine fehlerfreie Installation von Bussystemen, dank Nutzung von komplett geprüften Komponenten wie Kabeln und Anschlusssteckern. Das innovative Gehäusekonzept bietet besten mechanischen Schutz gegen Umwelteinflüsse bei geringem Gewicht. So sind die Schnellanschlussstecker auch in vibrationsbehafteten Anwendungen bestens einsetzbar. Die einzigartige SPEEDCON-Schnellverriegelung an den M12-Anschlüssen bietet einen zuverlässigen Anschluss mit nur einer halben Umdrehung.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
D-SUB-Busstecker
2902326
D-SUB-Stecker, 9-polig, Buchse, Belegung: 2, 3, 5, 7, 9; zwei M12-Kabelzuführungen (A-kodiert), axial. Bussystem: CAN, CANopen®. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Datenstecker |
MTTF | 6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Pinbelegung | 2, 3, 5, 7, 9 |
Nennspannung UN | 5 V |
Nennstrom IN | 100 mA |
Anzugsdrehmoment | ... 0,4 Nm |
D-SUB-Steckanschluss | |
Anschlussart | D-SUB-Buchse |
M12-Steckverbinder | |
Anschlussart | M12-Stecker, A-kodiert |
M12-Steckverbinder | |
Anschlussart | M12-Buchse, A-kodiert |
Bussystem | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
Signal | CAN |
CANopen® |
Maßzeichnung |
|
Breite | 16 mm |
Höhe | 75 mm |
Länge | 38 mm |
Material (Gehäuse) | Polyamid |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2902326 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC541 |
GTIN | 4046356655019 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,6 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Abschlusswiderstand 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Bussystem-Kabel 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Bussystem-Kabel 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Bussystem-Kabel 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902324
-
SF-PH 0-60 - Schraubendreher 1212558
Ihre Vorteile
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
Durchkontaktierte Schirmung vom M12 zum D-SUB
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg