SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker
2902322

D-SUB-Stecker, 9-polig, Buchse, mit PG-D-SUB-Stift, Belegung: 2, 3, 5, 7, 9; zwei M12-Kabelzuführungen (A-kodiert) unter 90°. Bussystem: CAN, CANopen®. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Fehlerfreie Installation, insbesondere im Serienmaschinenbau
Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
Geringes Gewicht
CANopen®
Terminierung mittels M12-Abschlusswiderstand
Variante mit Programmieranschluss
Adapter zwischen IP20- und IP67-Umgebungen
Durchkontaktierte Schirmung vom M12 zum D-SUB