Die SUBCON-PLUS-Schnellanschlussstecker mit M12-Anschluss gewährleisten eine fehlerfreie Installation von Bussystemen, dank Nutzung von komplett geprüften Komponenten wie Kabeln und Anschlusssteckern. Das innovative Gehäusekonzept bietet besten mechanischen Schutz gegen Umwelteinflüsse bei geringem Gewicht. So sind die Schnellanschlussstecker auch in vibrationsbehafteten Anwendungen bestens einsetzbar. Die einzigartige SPEEDCON-Schnellverriegelung an den M12-Anschlüssen bietet einen zuverlässigen Anschluss mit nur einer halben Umdrehung.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
D-SUB-Busstecker
2902321
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Belegung: 3, 5, 6, 8; zwei M12-Kabelzuführungen (B-kodiert), axial. Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Datenstecker |
MTTF | 6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Pinbelegung | 3, 5, 6, 8 |
Nennspannung UN | 5 V |
Nennstrom IN | 100 mA |
D-SUB-Steckanschluss | |
Anschlussart | D-SUB-Stecker |
M12-Steckverbinder | |
Anschlussart | M12-Stecker, B-kodiert |
M12-Steckverbinder | |
Anschlussart | M12-Buchse, B-kodiert |
Bussystem | PROFIBUS DP |
Signal | PROFIBUS |
Maßzeichnung |
|
Breite | 16 mm |
Höhe | 75 mm |
Länge | 38 mm |
Material (Gehäuse) | Polyamid |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2902321 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC531 |
GTIN | 4046356655057 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 63 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Kompatible Produkte
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Abschlusswiderstand 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Abschlusswiderstand 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussystem-Kabel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussystem-Kabel 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystem-Kabel 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Bussystem-Kabel 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
-
SF-PH 0-60 - Schraubendreher 1212558
Ihre Vorteile
Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
Durchkontaktierte Schirmung vom M12 zum D-SUB
PROFIBUS
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg