SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker
2902317

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, mit PG-D-SUB-Buchse, Belegung: 3, 5, 6, 8; zwei M12-Kabelzuführungen (B-kodiert) unter 90°. Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Fehlerfreie Installation, insbesondere im Serienmaschinenbau
Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
Geringes Gewicht
PROFIBUS
Terminierung mittels M12-Abschlusswiderstand
Variante mit Programmieranschluss
Adapter zwischen IP20- und IP67-Umgebungen
Durchkontaktierte Schirmung vom M12 zum D-SUB