Konstantspannungs-/-stromquelle mit steckbarer Anschlusstechnik zur Erzeugung von hochpräzisen Konstantspannungen und Konstantströmen. Die Eingangsspannung kann in einem Bereich zwischen 9,6 und 30V DC liegen und wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder angelegt werden. Ausgangsseitig sind folgende Spannungs- und Stromwerte einstellbar: 1,25 V, 2,5 V, 3,75 V, 5 V, 6,25 V, 7,5 V, 8,75 V, 10 V DC, 2,5 mA, 5 mA, 7,5 mA, 10 mA, 12,5 mA, 15 mA, 17,5 mA, 20 mA. Sie können das Gerät über DIP-Schalter konfigurieren. Das Gerät unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-CVCS
-
Konstantspannungsquelle
2902064
Konstantspannungs-/-stromquelle mit steckbarer Anschlusstechnik, Eingangsspannung 9,6 V DC ... 30 V DC. Ausgangspannung 1,25 V DC ...10 V DC oder Ausgangsstrom 2,5 mA ... 20 mA einstellbar. Konfigurierbar über DIP-Schalter. Schraubanschlusstechnik.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Konstantspannungsquelle |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme typisch | < 42 mA (24 V DC) |
< 85 mA (12 V DC) | |
Leistungsaufnahme | < 1,1 W (9,6 V DC) |
Signal: Spannung | |
Eingangssignal Spannung | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Signal: Spannung/Strom | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Spannung maximal | 10 V DC |
8,75 V DC | |
7,5 V DC | |
6,25 V DC | |
5 V DC | |
3,75 V DC | |
2,5 V DC | |
1,25 V DC | |
Ausgangssignal Strom maximal | 20 mA |
17,5 mA | |
15 mA | |
12,5 mA | |
10 mA | |
7,5 mA | |
5 mA | |
2,5 mA | |
Kurzschlussstrom | > 32 mA |
Ausgangsspannung bei Drahtbruch | 13,5 V |
Ausgangsstrom | ≤ 30 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (an 600 Ω) |
Ripple-Strom | 40 µASS |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2902064 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1129 |
GTIN | 4046356652124 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 114,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107,1 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 370ac747-b3af-4e48-8401-a3122c802c6f |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Sollwertgeber 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Sollwertgeber 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg