Ausgangsschleifengespeister 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, und Filterung von Analogsignalen. Der ausgangsschleifengespeiste Trenner ermöglicht den Betrieb an einer aktiven Analog-Eingabebaugruppe. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife der Steuerung. Eingangsseitig können analoge Normsignale und nicht-Normsignale, angefangen von 2 mA oder 50 mV bis hoch zu 40 mA oder 30 V, angeschlossen werden. Diese werden in ein 4 mA ... 20 mA-Signal gewandelt. Sie können die Eingangssignale über DIP-Schalter konfigurieren. Der Messumformer unterstützt die NFC Kommunikation.
MINI MCR-2-UI-I-OLP
-
Passivtrenner
2902061
Ausgangsschleifengespeister 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Eingang. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Trennverstärker |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 30 Hz |
Sprungantwort (10-90%) | 20 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,005 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 8 V DC ... 30 V DC (schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig) |
Stromaufnahme typisch | ≤ 20 mA |
Leistungsaufnahme | ≤ 600 mW |
Signal: Spannung/Strom | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangssignal Spannung | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
2 V ... 10 V (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
1 V ... 5 V (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
Eingangssignal Spannung maximal | < 30 V |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA (Spannungsfest bis 30 V) |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
Eingangswiderstand Stromeingang | 25 Ω (+0,7 V für Prüfdiode) |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Ausgangssignal Strom maximal | 32 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
Ripple | < 10 mVeff (an 600 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2902061 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1121 |
GTIN | 4046356652100 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 123,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107,9 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Zulassungs-ID: 2021122310114155EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9d0e5914-dc98-46b4-b0bd-8bef6b05e975 |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg