Konfigurierbarer, frei einstellbarer Analog-Frequenzwandler mit zusätzlichem Schaltausgang, Grenzwert-Funktionalität und steckbarer Anschlusstechnik zur Umwandlung analoger Normsignale in Frequenzsignale oder in pulsweitenmodulierte Signale (PWM-Signale). Eingangsseitig können Stromsignale im Bereich zwischen 0 mA ... 24 mA und Spannungssignale im Bereich von 0 V ... 12 V verarbeitet werden. Ausgangsseitig sind Frequenzsignale zwischen 0 ...11 kHz bzw. PWM-Signale von 0 % ... 100 % möglich. Zudem lässt sich der Ausgang auch als Schaltausgang betreiben, so dass zwei Schaltschwellen getrennt voneinander eingestellt werden können. Die minimale Messspanne beträgt 1 mA bzw. 0,5 V. Die volle Genauigkeit wird bei einer Messspanne von größer 10 mA bzw. größer 5 V gehalten. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT
-
Frequenzmessumformer
2902032
Analog-Frequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität und steckbarer Anschlusstechnik zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Frequenzmessumformer |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Software | |
App | |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Software | |
App |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Sprungantwort (0-99%) | 120 ms (Samplerate 15 Hz) |
35 ms (Samplerate 60 Hz) | |
15 ms (Samplerate 240 Hz, nur einstellbar über Software) | |
130 ms (Samplerate 15 Hz) | |
40 ms (Samplerate 60 Hz) | |
20 ms (Samplerate 240 Hz, nur einstellbar über Software) | |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme typisch | 27 mA (12 V DC) |
13,5 mA (24 V DC) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
Signal: Spannung/Strom | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) |
2 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
10 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
10 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
5 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
5 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
0 V ... 12 V (einstellbar über Software) | |
Eingangssignal Spannung maximal | 12 V |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
0 mA ... 10 mA (über DIP-Schalter) | |
2 mA ... 10 mA (über DIP-Schalter) | |
20 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
20 mA ... 4 mA (über DIP-Schalter) | |
10 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
10 mA ... 2 mA (über DIP-Schalter) | |
0 mA ... 24 mA (einstellbar über Software) | |
Eingangssignal Strom maximal | 24 mA |
Eingangswiderstand Spannungseingang | > 120 kΩ |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω (+0,7 V für Prüfdiode) |
Frequenz: Frequenz/Transistor | |
Frequenzausgang | 0 Hz ... 10 kHz (über DIP-Schalter) |
0 Hz ... 5 kHz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 2,5 kHz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 1 kHz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 500 Hz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 250 Hz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 100 Hz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 50 Hz (über DIP-Schalter) | |
0 Hz ... 10,5 kHz (einstellbar über Software) | |
Belastung min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
Ausgangssignal PWM | 15,6 kHz (10 Bit, über DIP-Schalter) |
1,9 kHz (10 Bit, über DIP-Schalter) | |
3,9 kHz (12 Bit, über DIP-Schalter) | |
488 Hz (12 Bit, über DIP-Schalter) | |
977 Hz (14 Bit, über DIP-Schalter) | |
122 Hz (14 Bit, über DIP-Schalter) | |
244 Hz (16 Bit, über DIP-Schalter) | |
31 Hz (16 Bit, über DIP-Schalter) | |
31 Hz ... 15,6 kHz (einstellbar über Software) | |
Belastung min | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
Übertragungsfehler maximal | < 0,2 % (PWM-Frequenz 500 Hz) |
< 0,5 % (500 Hz < PWM-Frequenz 5000 Hz) | |
< 1 % (2000 Hz < PWM-Frequenz 4000 Hz) | |
< 2 % (4000 Hz < PWM-Frequenz 8000 Hz) | |
< 3 % (8000 Hz < PWM-Frequenz 16000 Hz) | |
Laststrom maximal | 100 mA |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Messbereichsüber-/unterschreitung | einstellbar (über Software) |
Schalten: Transistor | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Schaltspannung minimal | 1 V DC |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Schaltstrom minimal | 100 µA |
Schaltstrom maximal | 100 mA (30 V DC) |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Daten: IFS-Schnittstelle | |
Anschlussart | Micro-USB Typ B |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 19.0072X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB 3836.1 |
GB 3836.8 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2902032 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1126 |
GTIN | 4046356652049 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 119,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,5 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TR TS_S_103.01.00081EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 5e96ac0d-c5a2-448b-a6f0-3929cc30925d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg