Spannungssignal-3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von mV- bis V-Signalen. Eingangssignale von -50 mV ... 50 mV / -30 V ... 30 V und Ausgangssignale von -10 V ... 10 V / 0(4) mA ... 20 mA werden unterstützt. Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-U-UI-PT
-
Eingangstrennverstärker
2902021
3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV- und V-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Eingangstrennverstärker |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz (über DIP-Schalter) |
| 5 kHz (über DIP-Schalter) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | < 8,5 ms (mit 30 Hz-Filter) |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 25 mA (Stromausgang, bei 24 V DC inkl. Last) |
| 54 mA (Stromausgang, bei 12 V DC inkl. Last) | |
| Leistungsaufnahme (I-Ausgang) | ≤ 800 mW (bei IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω Bürde) |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal | Spannung |
| Eingangssignal Spannung | -50 mV ... 50 mV (über DIP-Schalter) |
| 0 mV ... 50 mV (über DIP-Schalter) | |
| -60 mV ... 60 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 60 mV (über DIP-Schalter) | |
| -75 mV ... 75 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 75 mV (über DIP-Schalter) | |
| -80 mV ... 80 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 80 mV (über DIP-Schalter) | |
| -100 mV ... 100 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 100 mV (über DIP-Schalter) | |
| -120 mV ... 120 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 120 mV (über DIP-Schalter) | |
| -150 mV ... 150 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 150 mV (über DIP-Schalter) | |
| -200 mV ... 200 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 200 mV (über DIP-Schalter) | |
| -240 mV ... 240 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 240 mV (über DIP-Schalter) | |
| -300 mV ... 300 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 300 mV (über DIP-Schalter) | |
| -500 mV ... 500 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 500 mV (über DIP-Schalter) | |
| -600 mV ... 600 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 600 mV (über DIP-Schalter) | |
| -750 mV ... 750 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 750 mV (über DIP-Schalter) | |
| -800 mV ... 800 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 800 mV (über DIP-Schalter) | |
| -1 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1,2 V (über DIP-Schalter) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1,5 V (über DIP-Schalter) | |
| -2 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 2,4 V (über DIP-Schalter) | |
| -3 V ... 3 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 3 V (über DIP-Schalter) | |
| -5 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| -6 V ... 6 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 6 V (über DIP-Schalter) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 7,5 V (über DIP-Schalter) | |
| -8 V ... 8 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 8 V (über DIP-Schalter) | |
| -10 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| -12 V ... 12 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 12 V (über DIP-Schalter) | |
| -15 V ... 15 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 15 V (über DIP-Schalter) | |
| -20 V ... 20 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 20 V (über DIP-Schalter) | |
| -24 V ... 24 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 24 V (über DIP-Schalter) | |
| -30 V ... 30 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 30 V (über DIP-Schalter) | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 33 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 10 kΩ |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) |
| 1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| -5 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 2 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| -10 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| Leerlaufspannung | < 17 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
| 4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 22 mA |
| Kurzschlussstrom | < 32 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (bei 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 600 Ω) |
| < 20 mVSS (an 600 Ω) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902021 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1121 |
| GTIN | 4046356651998 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 61,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 116 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f33d13f0-e24e-4085-8f6a-5a4b2b61c5ed |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg