MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Speisetrennverstärker
2902015

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

3-Wege-Speisetrenner mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte