BRIDGE- 9-3M
-
Brücke
2901701
Schleifenbrücke 3-phasig für 9 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
Deutliche Verdrahtungsersparnis
Bis 575 V AC / 3 x 25 A