Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Patch-Panel
2901646
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Patch-Panel |
MTBF | 6702 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
2962 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | CAT5e |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Pinbelegung | 1:1 |
Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Anschlussart | RJ45 CAT5e |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 29 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 53 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PVC / PA |
Leitungs-Impedanz | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≤ 2500 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -10 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 25 % ... 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Zertifikat | PxCIF14ATEX2901642U |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Zertifikat | PxCIMA21UKEX2901642U |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2901646 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC331 |
GTIN | 4046356622806 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 54,57 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,26 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223309 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patch-Panel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
Ihre Vorteile
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
CAT5e
10/100/1000 MBit/s
Montage auf Tragschiene
Einfache und bequeme Verlängerung für RJ45-Kabel
Schirmanbindung über Jumper wählbar
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg