Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patch-Panel
2901643
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Patch-Panel |
| MTBF | 6702 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 2962 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Pinbelegung | 1:1 |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 26 |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Anschlussart | RJ45 CAT5e |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 29 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PVC / PA |
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 10 mm |
| Leitungs-Impedanz | 100 Ω |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≤ 2500 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -10 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 25 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Zertifikat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Zertifikat | PxCIMA21UKEX2901642U |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2901643 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 58,08 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
PP-RJ-SC - Patch-Panel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patch-Panel 1746809
Ihre Vorteile
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
CAT5e
Montage auf Tragschiene
10/100/1000 MBit/s
Schirmanbindung über Jumper wählbar
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg