RAD-AI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul
2901537

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4 analoge Stromeingänge (0/4 mA ... 20 mA)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails










Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad
Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2