Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-DI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul
2901535

Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4 digitale Eingänge (0 ... 250 V AC/DC)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad
Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap)
Digitale Weitbereichseingänge (0 ... 250 V AC/DC)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2