EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Datenschnittstelle
2901528
Gateway für die Anbindung von bis zu 32 Interface-Systemteilnehmern über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die Interface-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 85 mA (plus Laststrom der Ausgänge) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digital | |
| Anzahl | 8 |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC ±20 % |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digital: Schaltausgänge | |
| Anzahl | 4 |
| Restspannung | 1 V |
| Schaltspannung maximal | 23 V DC (US - URest des Ausgangs) |
| Schaltstrom maximal | 500 mA |
| Schutzbeschaltung | Parallelverpolschutz, Sicherung beachten (Absicherung mit max. 8 A F-Sicherung) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| INTERFACE-System | |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| Modbus/TCP | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Übertragungsrate | 10 MBit/s |
| 100 MBit/s | |
| Daten: Serviceschnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| Daten: Gerätebus | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsrate | 76,8 kBit/s |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 107,8 mm |
| Tiefe | 113,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2901528 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK7713 |
| GTIN | 4046356607087 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Kompatible Produkte
-
IFS-CONFSTICK-L - Speicherbaustein 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Erweiterungsmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Steckerteil 1784729
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg