EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle
2901504

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 Interface-Systemteilnehmern über CANopen® an eine übergeordnete Steuerung. Die Interface-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails