PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Sicherheitsrelais
2901431
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, Cat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 230 V AC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Ansteuerung | 1-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | 300 ms (automatischer Start) |
50 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | 300 ms (bei Ansteuerung über A1 oder S11/S12) |
Rückfallzeit typisch | 20 ms (bei Ansteuerung über S11/S12) |
150 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,4 W (bei IL² = 72 A²,PGesamt max = 2 W + 14,4 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 KV zwischen A1-A2 / Logik / Freigabe- und Meldestrompfaden.) |
Versorgung | |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 22 mA (bei UN) |
Scheinleistung | typ. 4,5 VA (bei UN) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Messen | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG NEOZED |
Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG NEOZED |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 1 (abhängig von der Applikation bis Kat. 4) |
Performance Level (PL) | c (abhängig von der Applikation bis PL e) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (abhängig von der Applikation bis SIL 3) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (abhängig von der Applikation bis SIL 3) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (abhängig von der Applikation bis SIL 3) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2901431 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA111 |
GTIN | 4046356592178 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 235,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 167,21 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 1/PL c nach ISO 13849-1, SIL 1 nach EN IEC 62061, SIL 1 nach IEC 61508
Abhängig von der Applikation bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
1-kanalige Ansteuerung
Basisisolierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg