RIF-4-BSC/3X21
-
Relaissockel
2900960
Relaissockel RIF-4..., für Hochleistungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern oder 3 Schließern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Relaissockel |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Nennspannung UN | 440 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | max. 13 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Schutzbeschaltung | abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 10 (starr) |
20 ... 12 (flexibel) | |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe Haltebügel | 91 mm (mit Haltebügel) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2900960 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6515 |
GTIN | 4046356733182 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95,65 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89,5 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Einzelrelais 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Einzelrelais 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Einzelrelais 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Einzelrelais 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Einzelrelais 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Einzelrelais 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Einzelrelais 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Einzelrelais 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Einzelrelais 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Einzelrelais 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Einzelrelais 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Einzelrelais 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Einzelrelais 2903709
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
RIF-RH-4 - Haltebügel 2900956
-
RIF-RHM-4 - Haltebügel 2905983
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Steckmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Steckmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Steckmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Steckmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Steckmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Steckmodul 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Steckmodul 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Steckmodul 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Steckmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zeitbaustein 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Steckmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Steckmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg