RIF-2-BPT/4X21
-
Relaissockel
2900934
Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Relaissockel |
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Enthalten in Set | 2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 |
| 2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 | |
| 2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 | |
| 2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 | |
| 2903310 RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 | |
| 2903311 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 | |
| 2903313 RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 | |
| 2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 | |
| 2908332 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU | |
| 1188200 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21AU | |
| 1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21 |
| Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
| Nennstrom IN | max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
| Schutzbeschaltung | abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse, zwei Leiter an Doppelklemme) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (starr) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe (Haltebügel) | 75 mm (mit Haltebügel) |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 3,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2900934 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 69,15 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,825 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-IR/L- 24AC/4X21/MS - Einzelrelais 1819321
-
REL-IR/L-230AC/4X21/MS - Einzelrelais 1819324
-
REL-IR/LDP- 24DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819091
-
REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819076
-
REL-IR/L-230AC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819320
-
REL-IR/LDP-110DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819094
-
REL-IR/L- 24AC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819317
-
REL-IR/LDP- 24DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819045
-
REL-IR/24DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819388
-
REL-IR/LDP-220DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819068
-
REL-IR/LDP-220DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819311
-
REL-IR/LDP-220DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819089
-
REL-IR/LDP- 60DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819093
-
REL-IR/24DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819392
-
REL-IR/LDP- 12DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819090
-
REL-IR/L- 24AC/2X21/MS - Einzelrelais 1819069
-
REL-IR/LDP-110DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819084
-
REL-IR/LDP-110DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819065
-
REL-IR/L-120AC/4X21/MS - Einzelrelais 1819323
-
REL-IR/L-230AC/2X21/MS - Einzelrelais 1819073
-
REL-IR/LDP- 48DC/2X21/MS - Einzelrelais 1820264
-
REL-IR/LDP-125DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819310
-
REL-IR/LDP- 60DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819080
-
REL-IR/LDP- 12DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819007
-
REL-IR/L-120AC/2X21/MS - Einzelrelais 1819071
-
REL-IR/LDP-125DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819066
-
REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819077
-
REL-IR/L-120AC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819319
-
REL-IR/LDP-125DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819085
-
REL-IR/LDP- 60DC/2X21/MS - Einzelrelais 1819062
-
REL-IR/LDP- 48DC/4X21/MS - Einzelrelais 1819092
-
REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU/MS - Einzelrelais 1819074
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
RIF-RH-2-L - Haltebügel 1899071
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Steckmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Steckmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Steckmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Steckmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Steckmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Steckmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Steckmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zeitbaustein 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Steckmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Steckmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg