RIF-1-BPT/2X21
-
Relaissockel
2900931
Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Steckbrücke FBS 2-6... für die Eingangsseite (A2) und Steckbrücke FBS-2-8... für die Ausgangsseite (11/ 21) |
Produkttyp | Relaissockel |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
Nennstrom IN | max. 13 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Schutzbeschaltung | abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse, zwei Leiter an Doppelklemme) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (starr) |
26 ... 16 (flexibel) |
Bohrloch | |
Durchmesser | 3,2 mm |
Breite | 16 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe Haltebügel | 75 mm (mit Haltebügel) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2900931 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6522 |
GTIN | 4046356733151 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50,55 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 49,7 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-MR- 12DC/21HC - Einzelrelais 2961309
-
REL-MR- 24DC/21HC - Einzelrelais 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Einzelrelais 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Einzelrelais 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Einzelrelais 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Einzelrelais 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Einzelrelais 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Einzelrelais 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Einzelrelais 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Einzelrelais 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Einzelrelais 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Einzelrelais 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Einzelrelais 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Einzelrelais 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Einzelrelais 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Einzelrelais 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Einzelrelais 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Einzelrelais 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Einzelrelais 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Einzelrelais 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Einzelrelais 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Einzelrelais 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Einzelrelais 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Einzelrelais 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Einzelrelais 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Einzelrelais 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Einzelrelais 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Einzelrelais 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Einzelrelais 2961480
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Einzelrelais 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Einzelrelais 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Einzelrelais 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Einzelrelais 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Einzelrelais 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Einzelrelais 2987998
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982113
-
OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982100
-
OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982126
-
OPT- 5DC/230AC/ 2 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982168
-
OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniatur-Solid-State-Relais 2982171
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
FBS 2-8 - Steckbrücke 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steckbrücke 3032541
-
RIF-RH-1 - Haltebügel 2900953
-
RIF-RH-1-H - Haltebügel 2904468
-
RIF-RHM-1 - Relaishaltebügel 2905986
-
RIF-RHM-1-H - Relaishaltebügel 2905985
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Steckmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Steckmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Steckmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Steckmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Steckmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Steckmodul 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Steckmodul 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Steckmodul 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Steckmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zeitbaustein 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Steckmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Steckmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg