FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Frontadapter
2900889
VARIOFACE-Frontadapter für Inline-HD-Baugruppen, zur Übergabe von 8 digitalen Signalen.
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung PHOENIX CONTACT Inline | |
Passende I/O-Karte | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
IB IL 24 DI8/HD-PAC |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 8 |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Artikelabmessungen | |
Breite | 11 mm |
Höhe | 66,5 mm |
Tiefe | 41,92 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Steckmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2900889 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK231P |
GTIN | 4046356545075 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,2 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Kompatible Produkte
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg