ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR - Hybridmotorstarter
2900795

Hybridmotorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, einstellbarer Überlastabschaltung und eingeschränkter Phasenausfallerkennung

Produktdetails









Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten