Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BRIDGE- 9 - Brücke
2900753

Schleifenbrücke 3-phasig für 9 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 0,3 m, mit Aderendhülsen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
Deutliche Verdrahtungsersparnis
Bis 575 V AC / 3 x 25 A