ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 - Hybridmotorstarter
2900578

Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom und einstellbarer Überlastabschaltung.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
Verdrahtungsersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten