ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstarter
2900574

Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Schraubanschluss.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verschleißarmes Schalten
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion