Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstarter
2900543

Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Schraubanschluss.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verschleißarmes Schalten
Platzersparnis
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion