ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Hybridmotorstarter
2900538

Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung und Schraubanschluss.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verdrahtungsersparnis
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
3-phasige Schleifenbrücken
Verschleißarmes Schalten