ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Hybridmotorstarter
2900530

Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung und Schraubanschluss.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verschleißarmes Schalten
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken