ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstarter
2900414

Hybridmotorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt-Funktion bis SIL 3/PL e und Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Sicherheitslevel gemäß IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten