PLC-RPT- 24UC/21-21/RW - Relaismodul
2900346

PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimaler Betrieb des Relais durch Weitbereichselektronik
Zertifiziert gemäß EN 50155
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Temperaturbereich: -40 °C ... + 70 °C (kurzzeitig 85 °C)
Eingangsspannungsbereich 0,7 bis 1,25 x UN (kurzzeitig 1,4 x UN)