PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - Relaismodul
2900345

PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,75 x UN bis 1,15 x UN, Eingangsnennfrequenz 16,7 Hz, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Eingangsnennfrequenz 16,7 Hz
Schraub- und Push-in-Anschluss