PLC-RPT-110UC/21AU/RW - Relaismodul
2900323

PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimaler Betrieb des Relais durch Weitbereichselektronik
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Zertifiziert gemäß EN 50155
Eingangsspannungsbereich 0,7 bis 1,25 x UN (kurzzeitig 1,4 x UN)
Temperaturbereich: -40 °C ... + 70 °C (kurzzeitig 85 °C)