PLC-RPT- 12DC/21AU - Relaismodul
2900317

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
RT-III gedichtete Relais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung
Funktionelle Steckbrücken