PLC-RPT- 48DC/21HC - Relaismodul
2900294

PLC-INTERFACE für hohe Dauerströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 HC mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC ... 230 V AC
Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Max. Dauerstrom 10 A
Funktionelle Steckbrücken