PLC-BPT- 24DC/21RW
-
Relaissockel
2900261
6,2 mm PLC-Grundklemme für Bahnanwendungen mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, Bereich von 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Relaissockel |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | Bahnanwendungen |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode, Verpolschutzdiode |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Die Nennspannung des aufsteckbaren elektromechanischen Relais oder Solid-State-Relais (siehe notwendiges Zubehör) weicht von der Eingangsnennspannung des Sockels mit integrierter Vorbeschaltung ab | |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Die Nennspannung des aufsteckbaren elektromechanischen Relais oder Solid-State-Relais (siehe notwendiges Zubehör) weicht von der Eingangsnennspannung des Sockels mit integrierter Vorbeschaltung ab | |
| Relaisbestückung | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,65 ... 1,25 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 12 mA |
| Ansprechzeit typisch | 5 ms |
| Rückfallzeit typisch | 8 ms |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Freilaufdiode; Freilaufdiode | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Statusanzeige | LED |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2900261 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK62AL |
| GTIN | 4046356512916 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,73 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | dedc5752-d2e8-4285-9b25-0090fd6048b7 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,511 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Sicherungsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sicherungsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sicherungsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Eingangsspannungsbereich 0,7 bis 1,25 x UN
Temperaturbereich -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg