UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
-
Aktivmodul
2900190
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 227 mm
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Lebensdauer mechanisch | ca. 3x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-Karte | TDOB01 (non-redundant) |
TDOB11 (redundant) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 16,7 mA |
Ansprechzeit typisch | 7 ms |
Rückfallzeit typisch | 3 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
63 V DC | |
Schaltspannung minimal | 12 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 2,2 A (50 °C) |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 91 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Feldebene | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 240 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 57 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Bei der Verwendung einer SELV-/PELV-Spannung (≤ 30 V AC oder 60 V DC) ist kein zusätzlicher Berührschutz erforderlich. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) wird ausgangsseitig mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basisisolierung oder verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2900190 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK219H |
GTIN | 4046356495998 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 865,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 865 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4f69cf2d-01a5-4ba2-ba48-7fcfda514857 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg