UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
-
Übergabemodul
2900189
16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Federkraftanschluss (1+, 1-,...16+,16-) mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 254 mm
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (DC) | 30 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 0,1 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-Karte | TDIL01 (non-redundant) |
TDIL11 (redundant) | |
TDOB01 (non-redundant) | |
TDOB11 (redundant) | |
TAIX01 (non-redundant) | |
TAIX11 (redundant) | |
TAOX01 (non-redundant) | |
TAOX11 (redundant) |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Steckzyklen | > 500 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 2 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 3 (Feldebene) | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Polzahl | 34 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschluss 4 (Feldebene) | |
Anschlussart | Leiterplattenklemme |
Bauform | Print-Trennstecker |
Polzahl | 32 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschluss 4 (Versorgung) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 168,3 mm |
Höhe | 89,6 mm |
Tiefe | 65,6 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2900189 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK218H |
GTIN | 4046356495981 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 330,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 330 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg