EAC
Zulassungs-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Zulassungs-ID: LR 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
16-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 144.
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Polzahl | 50 |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 24 V DC ±5 % |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 100 mA |
| Summenstrom Spannungseinspeisung maximal | 2 A (F150, F151) steckbare Sicherung (5x20, 2 A), DIN 41662 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passende I/O-Karte | SDV144 |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 50 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbar |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 6 |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgung), LED gelb (Kanal) |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 161,8 mm |
| Höhe | 111,8 mm |
| Tiefe | 69,25 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Spannungsüberwachung auf dem Modul funktioniert nicht in Kombination mit vorgeschalteten HESILED-Sicherungsklemmen mit integrierter Leuchtanzeige. |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2900173 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484053 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 483 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 474 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f47ca7c2-64eb-4c63-851b-f496b18718dd |