VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,5M - Kabel
2900141

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (20-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 1,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

20- und 50-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende